Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,1036 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
4 mm
Preto
Nylon 6/6
9.1 mm
0.8 - 5.9 mm
Tipo 1
0,0387 € - 0,0478 € 6110 Em stock
4.8 mm
Preto
Nylon 6/6
11 mm
0.8 - 8.4 mm
Tipo 1
0,0703 € - 0,0869 € 13000 Em stock
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
12.1 mm
19.1 mm
Type 2
0,0696 € - 0,086 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
12.7 mm
Type 2
0,0699 € - 0,0864 € 880 Em stock
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15.9 mm
Type 2
0,1461 € - 0,1804 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
Preto
Nylon 6/6
15.9 mm
2.1 - 12.7 mm
Tipo 1
0,0781 € - 0,0965 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
Nylon 6/6
12.6 mm
3.8 - 13.6 mm
Tipo 1
0,1011 € - 0,1248 € 10998 Em stock
4.7 mm
Preto
Nylon 6/6
11.3 mm
0.8 - 3.8 mm
Tipo 1
0,0545 € - 0,0673 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Preto
Nylon 6/6
9.5 mm
0.6 - 9.3 mm
Tipo 1
0,0699 € - 0,0864 € 1000 Em stock
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
12.1 mm
15.9 mm
Type 2
0,0696 € - 0,086 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
12.1 mm
12.7 mm
Type 2
0,1044 € - 0,1289 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
Nylon 6/6
18.3 mm
0.5 - 5.5 mm
Tipo 1
0,0743 € - 0,0918 € 5000 Em stock
4.8 mm
Preto
PP
7.6 mm
3.2 - 11.4 mm
Tipo 1
0,0801 € - 0,0989 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
Nylon 6/6
12.5 mm
1.6 - 12.2 mm
Tipo 1
0,0644 € - 0,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
Tipo 1
0,2511 € - 0,31 € 564 Em stock
10.3 mm
Preto
Nylon 6/6
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
Tipo 1
0,0763 € - 0,0942 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
Nylon 6/6
12.8 mm
3 - 10.2 mm
Tipo 1
0,2268 € - 0,2388 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Preto
Nylon 6/6
15.7 mm
2.1 - 257.2 mm
Tipo 1
0,1036 € - 0,1279 € 19999 Em stock
6.4 mm
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
Tipo 1
0,0696 € - 0,086 € 2886 Em stock
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
12.7 mm
Type 2
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 4 mm 0.8 mm 5.9 mm Nylon 6/6 Preto

10365816

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4 - 4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 5.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 0.8 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Preto

10365885

Intervalo de preços
0,0478 € - 0,0387 €

Níveis de stock
6110 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 - 4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 8.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10366165

Intervalo de preços
0,0869 € - 0,0703 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    19.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    19.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10366097

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10366103

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0699 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    15.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.1 mm 2.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10366028

Intervalo de preços
0,1804 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    22.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 3.8 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Preto

10366004

Intervalo de preços
0,0965 € - 0,0781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    19.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.8 - 13.6 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.7 mm 0.8 mm 3.8 mm Nylon 6/6 Preto

10365847

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,1011 €

Níveis de stock
10998 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 - 4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 0.6 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Preto

10365861

Intervalo de preços
0,0673 € - 0,0545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 - 4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.6 - 9.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10366158

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0699 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    15.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10366141

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 0.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Preto

10365953

Intervalo de preços
0,1289 € - 0,1044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    10.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 5.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 3.2 mm 11.4 mm PP Preto

10365939

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,0743 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 - 4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 11.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 1.6 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Preto

10366011

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,0801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    20 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 12.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Preto

10365946

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    19.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 - 5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 14.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 10.3 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6 Preto

10366066

Intervalo de preços
0,31 € - 0,2511 €

Níveis de stock
564 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    20.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.9 - 14.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 0.120 in 0.400 in Nylon 6/6 Preto

10365984

Intervalo de preços
0,0942 € - 0,0763 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    16 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3 - 10.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.9 mm 2.1 mm 257.2 mm Nylon 6/6 Preto

10366059

Intervalo de preços
0,2388 € - 0,2268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    38.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.9 - 7.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 257.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 2.7 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Preto

10365977

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1036 €

Níveis de stock
19999 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.7 - 7.6 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10366196

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0696 €

Níveis de stock
2886 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.4 mm
  • Altura da cabeça
    4.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    12.7 mm