10091746
167206500002
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3164 € |
| 500 + | 0,3003 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Comprimento da âncora | 20 mm |
|---|---|
| Comprimento da âncora | 0.787 in |
| Diâmetro da cabeça | 13 mm |
| Diâmetro da cabeça | 0.512 in |
| Altura da cabeça | 1.5 mm |
| Altura da cabeça | 0.059 in |
| Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.22 - 0.252 in |
| Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.6 - 6.4 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 1.5 - 15.0 mm |
| Intervalo de espessura do painel compatível | 0.059 - 0.591 in |
| Cor | Natural |
| Material completo | Nylon 6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Tipo de rebite | Rebite com barbela |
| Tipo | Tipo 1 |
| Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
| Tipo de drive | Chave sem ranhura |
| Código do material | 3926909790 |
| Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar