Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Preto

Esta inserção de tubo redondo acrescenta um visual cuidado e proteção às extremidades de tubos e postes redondos. Conta com uma excelente preensão e o ajuste perfeito para vários calibres de tubos, facilitando a instalação. Também protege de arestas afiadas.
Referência da Essentra:

10183182

Número de peça do fabricante:

085014069903

4681 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1147 €
2500 + 0,1089 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

57,35 €

500 x 0,1147 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 14.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Espessura de parede máxima 2.0 mm
Cor Preto
Terminar Texturizado
Material PE
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos