Menu Procurar

Ponteiras de tubos redondos

Em stock

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
549 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Material Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Tipo Comprar
0,0373 € - 0,0824 € 6000 Em stock
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1732 € - 0,3829 € 2870 Em stock
38.1 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0647 € - 0,1432 € 2665 Em stock
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,0635 € - 0,1403 € 1700 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0524 € - 0,1159 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0474 € - 0,1048 € 19350 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0.8 mm
0,0458 € - 0,1014 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,213 € - 0,4705 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,039 € - 0,0862 € 3976 Em stock
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0647 € - 0,1432 € 16 Em stock
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,046 € - 0,1017 € 4250 Em stock
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,213 € - 0,4705 € 250 Em stock
50.8 mm
14.5 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
1.0 mm
0,0784 € - 0,1735 € 1600 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0999 € - 0,2207 € 30 Em stock
31.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0784 € - 0,1735 € 2260 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,046 € - 0,1017 € 5375 Em stock
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,213 € - 0,4705 € 6250 Em stock
50.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1471 € - 0,3253 € 1233 Em stock
40.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0524 € - 0,1159 € 10200 Em stock
22.2 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0635 € - 0,1403 € 600 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
  • de 28
Inserção de tubo redonda 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10075692

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0373 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076439

Intervalo de preços
0,3829 € - 0,1732 €

Níveis de stock
2870 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076286

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,0647 €

Níveis de stock
2665 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Inserção de tubo redonda 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10075760

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,0635 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10075753

Intervalo de preços
0,1159 € - 0,0524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075425

Intervalo de preços
0,1048 € - 0,0474 €

Níveis de stock
19350 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10075722

Intervalo de preços
0,1014 € - 0,0458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10076057

Intervalo de preços
0,4705 € - 0,213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Inserção de tubo redonda 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Branco

10075715

Intervalo de preços
0,0862 € - 0,039 €

Níveis de stock
3976 Em stock
Características
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076514

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,0647 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076682

Intervalo de preços
0,1017 € - 0,046 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Inserção de tubo redonda 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10075623

Intervalo de preços
0,4705 € - 0,213 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076293

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Inserção de tubo redonda 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Branco

10075814

Intervalo de preços
0,2207 € - 0,0999 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Branco
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076736

Intervalo de preços
0,1735 € - 0,0784 €

Níveis de stock
2260 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076224

Intervalo de preços
0,1017 € - 0,046 €

Níveis de stock
5375 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Meio cinzento
Inserção de tubo redonda 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075326

Intervalo de preços
0,4705 € - 0,213 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075319

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,1471 €

Níveis de stock
1233 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Preto

10075210

Intervalo de preços
0,1159 € - 0,0524 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
  • Cor
    Preto
Inserção de tubo redonda 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Preto

10075227

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,0635 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
  • Cor
    Preto