Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1849 € - 0,2127 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
6.4 mm
0,175 € - 0,2006 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1808 € - 0,2009 € 16018 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
2.0 mm
0,1665 € - 0,1907 € 7187 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,1665 € - 0,1907 € 19263 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
10.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 998 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1608 € - 0,185 € 3004 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 2140 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 891 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
0,1849 € - 0,2127 € 24000 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
0,1608 € - 0,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1849 € - 0,2127 € 218 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 4788 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
6.0 mm
0,1665 € - 0,1907 € 2040 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
0,1707 € - 0,1949 € 1085 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
14.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 14400 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
9.0 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10110669

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.0 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004906

Intervalo de preços
0,2006 € - 0,175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 2.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015100

Intervalo de preços
0,2009 € - 0,1808 €

Níveis de stock
16018 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015544

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1665 €

Níveis de stock
7187 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015582

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1665 €

Níveis de stock
19263 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 18.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014912

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014950

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
3004 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10014974

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
2140 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015322

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 20.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015360

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
891 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 2.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015407

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014790

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10014837

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10014875

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015452

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
218 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015490

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
4788 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm PA UL94 V-2 Preto

10015599

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1665 €

Níveis de stock
2040 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015636

Intervalo de preços
0,1949 € - 0,1707 €

Níveis de stock
1085 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015537

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
14400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 9.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015575

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm