Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1615 € - 0,1783 € 4000 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,1931 € - 0,2144 € 24000 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.6 mm
15.9 mm
0,3068 € - 0,3409 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1931 € - 0,2144 € 121 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
0,1404 € - 0,1551 € 10560 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,3541 € - 0,3734 € 319 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1931 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,1931 € - 0,2144 € 3998 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1931 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
31.7 mm
0,1808 € - 0,2009 € 12000 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
10.0 mm
0,1679 € - 0,1864 € 993 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1404 € - 0,1551 € 4000 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
19.1 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
15.9 mm
0,1051 € - 0,1169 € 61181 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1404 € - 0,1551 € 8804 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
7.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € 60000 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
0,1404 € - 0,1551 € 2154 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
4.8 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
28.6 mm
0,1404 € - 0,1551 € 16095 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
19.1 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011386

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011478

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1931 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm PES UL94 V-0 Preto

10159941

Intervalo de preços
0,3409 € - 0,3068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10011324

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1931 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011331

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
10560 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10119808

Intervalo de preços
0,3734 € - 0,3541 €

Níveis de stock
319 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10011409

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm PES UL94 V-0 Preto

10159934

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1931 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PES UL94 V-0 Preto

10445549

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011706

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011317

Intervalo de preços
0,2009 € - 0,1808 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10011430

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1679 €

Níveis de stock
993 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10012413

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10012406

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012390

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
61181 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011621

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
8804 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011737

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011584

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
2154 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011539

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011485

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
16095 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm