10110669
MDLSP3-3-19
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2127 € |
| 5000 - 9999 | 0,1947 € |
| 10000 + | 0,1849 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por lágrima de bloqueio |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por lágrima de bloqueio |
| Diâmetro do Corpo | 3.9 mm |
| Diâmetro do Corpo | 0.154 in |
| Diâmetro do furo A | 0.079 in |
| Diâmetro do furo A | 2.0 mm |
| Diâmetro do furo B | 2.5 mm |
| Diâmetro do furo B | 0.098 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 2.0 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.079 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.043 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.1 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 1.7 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.067 in |
| Comprimento do espaçador | 6.4 mm |
| Comprimento do espaçador | 0.252 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar