10015667
MDLSP2-16M-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2144 € |
5000 - 9999 | 0,198 € |
10000 + | 0,1865 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por lágrima de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por lágrima de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 0.181 in |
Diâmetro do Corpo | 4.6 mm |
Diâmetro do furo A | 3.5 mm |
Diâmetro do furo A | 0.138 in |
Diâmetro do furo B | 0.138 in |
Diâmetro do furo B | 3.5 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.118 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 3.0 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 1.7 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.067 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.7 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.067 in |
Comprimento do espaçador | 16.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.63 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar