10004616
DLMSP-9-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1247 € |
5000 + | 0,1123 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por dois dentes de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por dois dentes de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 4.6 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.181 in |
Diâmetro do furo A | 0.152 in |
Diâmetro do furo A | 3.86 mm |
Diâmetro do furo B | 3.86 mm |
Diâmetro do furo B | 0.152 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.142 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 3.6 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 1.57 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.062 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.57 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.062 in |
Comprimento do espaçador | 14.3 mm |
Comprimento do espaçador | 0.563 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar