Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
0,1615 € - 0,1783 € 170 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,221 € - 0,2456 € 4806 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,3325 € - 0,3509 € 176200 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
23.8 mm
0,2593 € - 0,2733 € 1721 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1209 € - 0,1345 € 7000 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1051 € - 0,1169 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
0,3487 € - 0,3681 € 2577 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
27.0 mm
0,1209 € - 0,1345 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1051 € - 0,1169 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,311 € - 0,3272 € 100 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
19.1 mm
0,3594 € - 0,3788 € 262 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
30.2 mm
0,1051 € - 0,1169 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1209 € - 0,1345 € 5500 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1347 € - 0,1496 € 117325 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,2449 € - 0,2578 € 3003 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,3401 € - 0,3573 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1051 € - 0,1169 € 4000 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10013045

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10013083

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10013120

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10013168

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013557

Intervalo de preços
0,2456 € - 0,221 €

Níveis de stock
4806 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 23.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10119778

Intervalo de preços
0,3509 € - 0,3325 €

Níveis de stock
176200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10119655

Intervalo de preços
0,2733 € - 0,2593 €

Níveis de stock
1721 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10012222

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,1209 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012260

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 27.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10119792

Intervalo de preços
0,3681 € - 0,3487 €

Níveis de stock
2577 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10012208

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012246

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10119747

Intervalo de preços
0,3272 € - 0,311 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 30.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10119815

Intervalo de preços
0,3788 € - 0,3594 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012215

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10012345

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,1209 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013977

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,1347 €

Níveis de stock
117325 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013601

Intervalo de preços
0,2578 € - 0,2449 €

Níveis de stock
3003 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10119785

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012192

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm