10012222
LCBS-5-14-19
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1381 € |
| 5000 - 9999 | 0,1312 € |
| 10000 + | 0,1242 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Tipo de fixação furo A | Fixação por baioneta de bloqueio |
| Tipo de fixação furo B | Fixação por dois dentes de bloqueio |
| Diâmetro do Corpo | 0.28 in |
| Diâmetro do Corpo | 7.1 mm |
| Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
| Diâmetro do furo A | 0.157 in |
| Diâmetro do furo B | 0.189 in |
| Diâmetro do furo B | 4.8 mm |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 0.098 in |
| Altura da cabeça de bloqueio B | 2.5 mm |
| Intervalo de espessura do painel A | 0.063 in |
| Intervalo de espessura do painel A | 1.6 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 2.0 mm |
| Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.079 in |
| Comprimento do espaçador | 0.874 in |
| Comprimento do espaçador | 22.2 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar