Menu Procurar

Apoio Snap Lock 23.8 mm PA UL94 V-0 Natural

Postes de apoio do PCB de bloqueio duplo que se encaixam facilmente nos furos. Podem ser utilizados para a fixação de 2 PCB ou um painel individual a um chassis. O material conta com a certificação UL94-V2.
Referência da Essentra:

10119778

Número de peça do fabricante:

100037400002

176200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3509 €
500 + 0,3325 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

35,09 €

100 x 0,3509 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.7 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 8.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.0 - 1.8 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.4 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 23.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos