Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
0,224 € - 0,4952 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.0 mm
Verde
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3526 € - 0,3703 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
1.0 mm
Cinzento
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1795 € - 0,1889 € 3392 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Preto
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
1,0419 € - 2,3033 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
2.0 mm
Preto
100.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
0,4047 € - 0,8949 € 560 Em stock
25.0 mm
1.5 mm
Preto
75.0 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0,3899 € - 0,8622 € 1000 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
45.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,0954 € - 0,211 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
1.0 mm
Preto
30.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2029 € - 0,4486 € 4900 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,4503 € - 0,9956 € 2240 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2172 € - 0,2286 € 1395 Em stock
10.0 mm
1.5 mm
Preto
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3414 € - 0,7547 € 60 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Vermelho
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3334 € - 0,7368 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.0 mm
Preto
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,0812 € - 0,1795 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
1.0 mm
Preto
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2929 € - 0,3084 € 8847 Em stock
12.0 mm
1.0 mm
Branco
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,3592 € - 0,378 € 10783 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Cinzento
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
1,1364 € - 2,5119 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
1.5 mm
Preto
90.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2293 € - 0,2414 € 2529 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,6029 € - 1,3336 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
2.0 mm
Cinzento
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3723 € - 0,8236 € 228 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1142 € - 0,2527 € 2800 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Branco
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
  • de 18
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Verde LDPE - PIR

10081365

Intervalo de preços
0,4952 € - 0,224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Cinzento PE

10181317

Intervalo de preços
0,3703 € - 0,3526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Preto PE

10181355

Intervalo de preços
0,1889 € - 0,1795 €

Níveis de stock
3392 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10093061

Intervalo de preços
2,3033 € - 1,0419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10093276

Intervalo de preços
0,8949 € - 0,4047 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10246658

Intervalo de preços
0,8622 € - 0,3899 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10377048

Intervalo de preços
0,211 € - 0,0954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Preto PE

10377086

Intervalo de preços
0,4486 € - 0,2029 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377123

Intervalo de preços
0,9956 € - 0,4503 €

Níveis de stock
2240 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181409

Intervalo de preços
0,2286 € - 0,2172 €

Níveis de stock
1395 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Vermelho LDPE - PIR

10081358

Intervalo de preços
0,7547 € - 0,3414 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

10093023

Intervalo de preços
0,7368 € - 0,3334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Preto PE

10093177

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,0812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Branco PE

10181300

Intervalo de preços
0,3084 € - 0,2929 €

Níveis de stock
8847 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Cinzento PE

10181348

Intervalo de preços
0,378 € - 0,3592 €

Níveis de stock
10783 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.5 mm Preto PE

10246672

Intervalo de preços
2,5119 € - 1,1364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco PE

10181416

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
2529 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080979

Intervalo de preços
1,3336 € - 0,6029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377130

Intervalo de preços
0,8236 € - 0,3723 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco LDPE - PIR

10080207

Intervalo de preços
0,2527 € - 0,1142 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm