Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
0,2186 € - 0,4832 € 1050 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Cinzento
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,4829 € - 1,0679 € 513 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Cinzento
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,224 € - 0,4952 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.0 mm
Azul
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1142 € - 0,2527 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
1.0 mm
Preto
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4844 € - 1,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,0705 € - 2,3652 € 400 Em stock
60.0 mm
2.4 mm
Cinzento
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2672 € - 0,5906 € 1400 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1849 € - 0,4086 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Cinzento
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3792 € - 0,8382 € 1070 Em stock
25.0 mm
3.0 mm
Preto
60.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.5 mm
0,4777 € - 1,0561 € 450 Em stock
38.1 mm
2.0 mm
Preto
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,5849 € - 1,293 € 4725 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2172 € - 0,2286 € 3498 Em stock
10.0 mm
1.5 mm
Branco
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2293 € - 0,2414 € 927 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Cinzento
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2226 € - 0,4921 € 600 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Branco
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,0952 € - 0,2105 € 590 Em stock
15.9 mm
1.0 mm
Cinzento
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,251 € - 0,5549 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
1.0 mm
Cinzento
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,0952 € - 0,2105 € 250 Em stock
15.9 mm
1.0 mm
Cinzento
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2487 € - 0,55 € 1300 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2696 € - 0,5961 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Prateado
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1681 € - 0,3717 € 1000 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
2.5 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080948

Intervalo de preços
0,4832 € - 0,2186 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10081037

Intervalo de preços
1,0679 € - 0,4829 €

Níveis de stock
513 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Azul LDPE - PIR

10081372

Intervalo de preços
0,4952 € - 0,224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10079331

Intervalo de preços
0,2527 € - 0,1142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10079096

Intervalo de preços
1,0709 € - 0,4844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 60.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080986

Intervalo de preços
2,3652 € - 1,0705 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.4 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080955

Intervalo de preços
0,5906 € - 0,2672 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10079058

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10092378

Intervalo de preços
0,8382 € - 0,3792 €

Níveis de stock
1070 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Preto LDPE - PIR

10093160

Intervalo de preços
1,0561 € - 0,4777 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10246634

Intervalo de preços
1,293 € - 0,5849 €

Níveis de stock
4725 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Branco PE

10181386

Intervalo de preços
0,2286 € - 0,2172 €

Níveis de stock
3498 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Cinzento PE

10181423

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
927 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco LDPE - PIR

10080245

Intervalo de preços
0,4921 € - 0,2226 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080627

Intervalo de preços
0,2105 € - 0,0952 €

Níveis de stock
590 Em stock
Características
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080672

Intervalo de preços
0,5549 € - 0,251 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080931

Intervalo de preços
0,2105 € - 0,0952 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377079

Intervalo de preços
0,55 € - 0,2487 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Prateado LDPE - PIR

10144121

Intervalo de preços
0,5961 € - 0,2696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10377062

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,1681 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm