Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
4,3772 € - 4,5983 € 167 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Cinzento
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
11,1207 € - 11,7067 € 70 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Preto
150.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,409 € - 0,43 € 2075 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Branco
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4587 € - 0,4831 € 630 Em stock
25.0 mm
1.5 mm
Branco
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2663 € - 0,2796 € 4229 Em stock
10.0 mm
1.5 mm
Preto
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4012 € - 0,4222 € 5099 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Branco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1028 € - 0,2273 € 5100 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1539 € - 0,34 € 500 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Preto
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
0,3261 € - 0,3437 € 7321 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Preto
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2464 € - 0,2597 € 680 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Cinzento
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4742 € - 0,4985 € 167 Em stock
25.0 mm
Preto
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,9794 € - 1,0313 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
Branco
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,0623 € - 0,1378 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0.8 mm
Preto
25.4 mm
PE
2.0 mm
1
0,4355 € - 0,4587 € 2000 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Cinzento
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,347 € - 0,3648 € 200 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Preto
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4387 € - 0,9698 € 159 Em stock
40.0 mm
2.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,546 € - 0,5748 € 1765 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Preto
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4355 € - 0,4587 € 1204 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4587 € - 0,4831 € 1835 Em stock
25.0 mm
1.5 mm
Preto
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2464 € - 0,2597 € 740 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Preto
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Cinzento PE

10327203

Intervalo de preços
4,5983 € - 4,3772 €

Níveis de stock
167 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10327302

Intervalo de preços
11,7067 € - 11,1207 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Branco PE

10181614

Intervalo de preços
0,43 € - 0,409 €

Níveis de stock
2075 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Branco PE

10181645

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,4587 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181492

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2663 €

Níveis de stock
4229 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Branco PE

10181539

Intervalo de preços
0,4222 € - 0,4012 €

Níveis de stock
5099 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10078112

Intervalo de preços
0,2273 € - 0,1028 €

Níveis de stock
5100 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10078150

Intervalo de preços
0,34 € - 0,1539 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10181607

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3261 €

Níveis de stock
7321 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Cinzento PE

10181454

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,2464 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Preto PE

10181577

Intervalo de preços
0,4985 € - 0,4742 €

Níveis de stock
167 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Branco PE

10181560

Intervalo de preços
1,0313 € - 0,9794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
Retangular Inserção de tubo 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Preto PE

10078051

Intervalo de preços
0,1378 € - 0,0623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10181683

Intervalo de preços
0,4587 € - 0,4355 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181720

Intervalo de preços
0,3648 € - 0,347 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Retangular Inserção de tubo 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Preto PE

10078204

Intervalo de preços
0,9698 € - 0,4387 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181768

Intervalo de preços
0,5748 € - 0,546 €

Níveis de stock
1765 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10181690

Intervalo de preços
0,4587 € - 0,4355 €

Níveis de stock
1204 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181652

Intervalo de preços
0,4831 € - 0,4587 €

Níveis de stock
1835 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181461

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,2464 €

Níveis de stock
740 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm