Menu Procurar

Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.5 mm Preto PE

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10246672

Número de peça do fabricante:

460735

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
60 - 599 2,5119 €
600 - 2999 1,196 €
3000 + 1,1364 €
Embalagem padrão: 600

Encomendar em múltiplos de 600

Preço total:

150,71 €

60 x 2,5119 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 90.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Corroído
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos