Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
0,4355 € - 0,4587 € 1500 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
12,9053 € - 28,5186 € 1458 Em stock
100.0 mm
3.0 mm
Preto
150.0 mm
Polietileno de baixa densidade
8.0 mm
0,464 € - 1,0267 € 9530 Em stock
60.0 mm
1.5 mm
Preto
80.0 mm
Polietileno de baixa densidade
3.5 mm
0,3725 € - 0,8233 € 9300 Em stock
80.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0,934 € - 2,0643 € 200 Em stock
90.0 mm
2.0 mm
Preto
90.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
0,5775 € - 1,2769 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
1.0 mm
Preto
70.0 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0,1889 € - 0,4177 € 200 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4978 € - 1,1007 € 10000 Em stock
50.0 mm
1.5 mm
Preto
50.0 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
0,5883 € - 1,3006 € 4850 Em stock
70.0 mm
1.0 mm
Preto
70.0 mm
Polietileno de baixa densidade
2.0 mm
1,318 € - 2,9121 € 12834 Em stock
80.0 mm
3.0 mm
Preto
100.0 mm
Polietileno de baixa densidade
5.5 mm
1,2186 € - 2,6931 € 3255 Em stock
120.0 mm
2.0 mm
Preto
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,6247 € - 1,3812 € 197 Em stock
70.0 mm
1.0 mm
Preto
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
7,8817 € - 8,3016 € 50 Em stock
100.0 mm
3.5 mm
Cinzento
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
10,8002 € - 11,364 € 80 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Branco
150.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
0,082 € - 0,1814 € 4200 Em stock
25.0 mm
0.8 mm
Cinzento
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,2159 € - 0,4772 € 150 Em stock
40.0 mm
1.2 mm
Preto
40.0 mm
PE
1.7 mm
1
2,2239 € - 2,3411 € 373 Em stock
30.0 mm
1.5 mm
Preto
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
2,4693 € - 2,60 € 16806 Em stock
50.0 mm
1.5 mm
Preto
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
2,4054 € - 2,5315 € 9 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
4,9304 € - 5,1959 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
3.0 mm
Cinzento
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco PE

10181676

Intervalo de preços
0,4587 € - 0,4355 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287132

Intervalo de preços
28,5186 € - 12,9053 €

Níveis de stock
1458 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287361

Intervalo de preços
1,0267 € - 0,464 €

Níveis de stock
9530 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo 80.0 mm 80.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287330

Intervalo de preços
0,8233 € - 0,3725 €

Níveis de stock
9300 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo 90.0 mm 90.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287378

Intervalo de preços
2,0643 € - 0,934 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo 70.0 mm 70.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287323

Intervalo de preços
1,2769 € - 0,5775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10287217

Intervalo de preços
0,4177 € - 0,1889 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo 50.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287286

Intervalo de preços
1,1007 € - 0,4978 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo 70.0 mm 70.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287309

Intervalo de preços
1,3006 € - 0,5883 €

Níveis de stock
4850 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287170

Intervalo de preços
2,9121 € - 1,318 €

Níveis de stock
12834 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10287200

Intervalo de preços
2,6931 € - 1,2186 €

Níveis de stock
3255 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo 70.0 mm 70.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10287316

Intervalo de preços
1,3812 € - 0,6247 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 100.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Cinzento PE

10182581

Intervalo de preços
8,3016 € - 7,8817 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

10182628

Intervalo de preços
11,364 € - 10,8002 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10078686

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,082 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 40.0 mm 1.2 mm 1.7 mm Preto PE

10104071

Intervalo de preços
0,4772 € - 0,2159 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Preto PE

10327234

Intervalo de preços
2,3411 € - 2,2239 €

Níveis de stock
373 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Preto PE

10182123

Intervalo de preços
2,60 € - 2,4693 €

Níveis de stock
16806 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10327180

Intervalo de preços
2,5315 € - 2,4054 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Cinzento PE

10327227

Intervalo de preços
5,1959 € - 4,9304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm