Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10079324

Número de peça do fabricante:

111508

2250 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 2499 0,175 €
2500 - 12499 0,0833 €
12500 + 0,0792 €
Embalagem padrão: 2500

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

43,75 €

250 x 0,175 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 34.9 mm
B 15.9 mm
h1 4.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Polido
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos