Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridos na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

A nossa extensa gama está disponível numa grande variedade de tamanhos e cores.

  • Material: poliamida (PA), polietileno (PE), polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, cinzento, vermelho, prateado, branco e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
358 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
1,1065 € - 2,4459 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
1.5 mm
Preto
90.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,5631 € - 3,4556 € 210 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
120.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2601 € - 0,5751 € 300 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,3324 € - 0,7349 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.0 mm
Castanho
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,5936 € - 3,5228 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
1.0 mm
Preto
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2181 € - 0,4822 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.0 mm
Amarelo
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2746 € - 0,289 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,9026 € - 1,9957 € 750 Em stock
40.0 mm
2.0 mm
Preto
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,3895 € - 0,8609 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Preto
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1813 € - 0,1908 € 5799 Em stock
12.0 mm
1.0 mm
Preto
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2233 € - 0,2351 € 2829 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,5566 € - 3,4412 € 300 Em stock
40.0 mm
2.0 mm
Preto
90.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,2063 € - 0,2172 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
1.5 mm
Cinzento
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3625 € - 0,802 € 588 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1976 € - 0,4368 € 4900 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,4385 € - 0,9694 € 2640 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0929 € - 0,2055 € 54 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Preto
30.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1747 € - 0,1839 € 3392 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Preto
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,3434 € - 0,3606 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
1.0 mm
Cinzento
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1866 € - 0,1964 € 2242 Em stock
10.0 mm
1.0 mm
Branco
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.5 mm Preto PE

10246672

Intervalo de preços
2,4459 € - 1,1065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10246696

Intervalo de preços
3,4556 € - 1,5631 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080689

Intervalo de preços
0,5751 € - 0,2601 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Castanho LDPE - PIR

10081389

Intervalo de preços
0,7349 € - 0,3324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10246665

Intervalo de preços
3,5228 € - 1,5936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Amarelo LDPE - PIR

10081341

Intervalo de preços
0,4822 € - 0,2181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10488348

Intervalo de preços
0,289 € - 0,2746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto LDPE - PIR

10093146

Intervalo de preços
1,9957 € - 0,9026 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10246641

Intervalo de preços
0,8609 € - 0,3895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Preto PE

10181324

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1813 €

Níveis de stock
5799 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco PE

10181416

Intervalo de preços
0,2351 € - 0,2233 €

Níveis de stock
2829 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10246689

Intervalo de preços
3,4412 € - 1,5566 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Cinzento PE

10181362

Intervalo de preços
0,2172 € - 0,2063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377130

Intervalo de preços
0,802 € - 0,3625 €

Níveis de stock
588 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Preto PE

10377086

Intervalo de preços
0,4368 € - 0,1976 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377123

Intervalo de preços
0,9694 € - 0,4385 €

Níveis de stock
2640 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10377048

Intervalo de preços
0,2055 € - 0,0929 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Preto PE

10181355

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,1747 €

Níveis de stock
3392 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Cinzento PE

10181317

Intervalo de preços
0,3606 € - 0,3434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Branco PE

10181270

Intervalo de preços
0,1964 € - 0,1866 €

Níveis de stock
2242 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm