Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
0,3968 € - 0,4178 € 9007 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,409 € - 0,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
1.5 mm
Preto
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4355 € - 0,4587 € 1500 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
3,9689 € - 4,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
1.0 mm
Preto
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,4295 € - 2,5577 € 5042 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
4,3222 € - 4,5432 € 40 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Cinzento
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,0122 € - 4,2227 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
1.5 mm
Cinzento
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,8843 € - 0,9329 € 24 Em stock
34.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
2,2527 € - 2,372 € 5107 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Branco
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8798 € - 0,9264 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Branco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3261 € - 0,3437 € 5534 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Cinzento
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,0015 € - 1,0546 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1.0 mm
Cinzento
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0835 € - 0,1846 € 4700 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0588 € - 0,13 € 400 Em stock
10.0 mm
0.8 mm
Preto
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1349 € - 0,2983 € 600 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,232 € - 0,513 € 198 Em stock
30.0 mm
2.0 mm
Preto
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
2,3745 € - 2,5002 € 609 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
4,1339 € - 4,3444 € 20 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Cinzento
70.0 mm
PE
5.0 mm
1
2,3348 € - 2,4583 € 945 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Branco
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,6869 € - 1,7754 € 650 Em stock
34.0 mm
1.5 mm
Branco
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Branco PE

10181508

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,3968 €

Níveis de stock
9007 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Preto PE

10181638

Intervalo de preços
0,43 € - 0,409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco PE

10181676

Intervalo de preços
0,4587 € - 0,4355 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10182185

Intervalo de preços
4,1783 € - 3,9689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Cinzento PE

10182222

Intervalo de preços
2,5577 € - 2,4295 €

Níveis de stock
5042 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10182260

Intervalo de preços
4,5432 € - 4,3222 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Cinzento PE

10182307

Intervalo de preços
4,2227 € - 4,0122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Preto PE

10181935

Intervalo de preços
0,9329 € - 0,8843 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco PE

10182093

Intervalo de preços
2,372 € - 2,2527 €

Níveis de stock
5107 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco PE

10181867

Intervalo de preços
0,9264 € - 0,8798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10181591

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3261 €

Níveis de stock
5534 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10181904

Intervalo de preços
1,0546 € - 1,0015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10078082

Intervalo de preços
0,1846 € - 0,0835 €

Níveis de stock
4700 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Preto PE

10078044

Intervalo de preços
0,13 € - 0,0588 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Retangular Inserção de tubo 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10078136

Intervalo de preços
0,2983 € - 0,1349 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Preto PE

10078181

Intervalo de preços
0,513 € - 0,232 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10182154

Intervalo de preços
2,5002 € - 2,3745 €

Níveis de stock
609 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Cinzento PE

10182192

Intervalo de preços
4,3444 € - 4,1339 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco PE

10182239

Intervalo de preços
2,4583 € - 2,3348 €

Níveis de stock
945 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Branco PE

10181973

Intervalo de preços
1,7754 € - 1,6869 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm