Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10488348

Número de peça do fabricante:

111775

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2000 - 9999 0,2968 €
10000 + 0,282 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 2000

Preço total:

593,60 €

2000 x 0,2968 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 35.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Cor Cinzento
Terminar Corroído
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos