Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridos na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

A nossa extensa gama está disponível numa grande variedade de tamanhos e cores.

  • Material: poliamida (PA), polietileno (PE), polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, cinzento, vermelho, prateado, branco e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
358 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
0,2259 € - 0,4995 € 500 Em stock
30.0 mm
2.0 mm
Preto
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,0573 € - 0,1266 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
0.8 mm
Preto
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2233 € - 0,2351 € 2829 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,3547 € - 0,7843 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.0 mm
Prateado
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2625 € - 0,5804 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Prateado
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,5566 € - 3,4412 € 300 Em stock
40.0 mm
2.0 mm
Preto
90.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1637 € - 0,3619 € 1000 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,482 € - 1,065 € 191 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,0423 € - 2,303 € 401 Em stock
60.0 mm
2.4 mm
Cinzento
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3692 € - 0,8161 € 819 Em stock
25.0 mm
3.0 mm
Preto
60.0 mm
PE
4.5 mm
1
1,0006 € - 2,2108 € 380 Em stock
50.0 mm
1.0 mm
Preto
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,394 € - 0,8713 € 410 Em stock
25.0 mm
1.5 mm
Preto
75.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1866 € - 0,1964 € 8801 Em stock
10.0 mm
1.0 mm
Preto
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2181 € - 0,4822 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.0 mm
Azul
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,9298 € - 2,0554 € 988 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0929 € - 0,2055 € 54 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Preto
30.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,3625 € - 0,802 € 588 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1866 € - 0,1964 € 2130 Em stock
10.0 mm
1.0 mm
Cinzento
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,299 € - 0,6612 € 20 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,0927 € - 0,205 € 250 Em stock
15.9 mm
1.0 mm
Cinzento
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • de 18
Retangular Inserção de tubo 4.0 mm 2.0 mm Preto PE

10078358

Intervalo de preços
0,4995 € - 0,2259 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 0.8 mm Preto PE

10078235

Intervalo de preços
0,1266 € - 0,0573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco PE

10181416

Intervalo de preços
0,2351 € - 0,2233 €

Níveis de stock
2829 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Prateado LDPE - PIR

10106402

Intervalo de preços
0,7843 € - 0,3547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Prateado LDPE - PIR

10144121

Intervalo de preços
0,5804 € - 0,2625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10246689

Intervalo de preços
3,4412 € - 1,5566 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10377062

Intervalo de preços
0,3619 € - 0,1637 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377109

Intervalo de preços
1,065 € - 0,482 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 60.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080986

Intervalo de preços
2,303 € - 1,0423 €

Níveis de stock
401 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.4 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Preto PE

10092361

Intervalo de preços
0,8161 € - 0,3692 €

Níveis de stock
819 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Preto PE

10377154

Intervalo de preços
2,2108 € - 1,0006 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10093276

Intervalo de preços
0,8713 € - 0,394 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10181294

Intervalo de preços
0,1964 € - 0,1866 €

Níveis de stock
8801 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Azul LDPE - PIR

10081372

Intervalo de preços
0,4822 € - 0,2181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377147

Intervalo de preços
2,0554 € - 0,9298 €

Níveis de stock
988 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10377048

Intervalo de preços
0,2055 € - 0,0929 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10377130

Intervalo de preços
0,802 € - 0,3625 €

Níveis de stock
588 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Cinzento PE

10181287

Intervalo de preços
0,1964 € - 0,1866 €

Níveis de stock
2130 Em stock
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10377093

Intervalo de preços
0,6612 € - 0,299 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10080931

Intervalo de preços
0,205 € - 0,0927 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm