Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10377055

Número de peça do fabricante:

461313

8000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
160 - 1599 0,3033 €
1600 - 7999 0,1443 €
8000 + 0,1371 €
Embalagem padrão: 1600

Encomendar em múltiplos de 160

Preço total:

48,53 €

160 x 0,3033 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 35.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Corroído
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos