Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Preto LDPE - PIR

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10093160

Número de peça do fabricante:

199238

450 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 1,0561 €
500 - 2499 0,5028 €
2500 + 0,4777 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

52,81 €

50 x 1,0561 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 63.5 mm
B 38.1 mm
h1 6.2 mm
T1 2.5 mm
T2 2.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Polido
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos