Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,2118 € - 0,4683 € 1050 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1,903 € - 4,2058 € 20 Em stock
75.0 mm
22.0 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
4.0 mm
1
0,0813 € - 0,1798 € 5000 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
0,0635 € - 0,1405 € 2300 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
0,5153 € - 1,1394 € 150 Em stock
65.0 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
0,0474 € - 0,105 € 120 Em stock
12.7 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
0,2659 € - 0,5877 € 1700 Em stock
45.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1,9163 € - 4,2363 € 750 Em stock
65.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
9,9709 € - 10,5019 € 40 Em stock
140.0 mm
35.0 mm
Branco
PE
Corroído
7.0 mm
1
0,3681 € - 0,388 € 4776 Em stock
25.0 mm
12.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
9,5731 € - 10,0703 € 5 Em stock
100.0 mm
24.0 mm
Branco
PE
Corroído
4.0 mm
1
3,2242 € - 7,1285 € 100 Em stock
50.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.2 mm
2
0,9176 € - 2,0278 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.0 mm
2
2,0903 € - 2,2003 € 600 Em stock
15.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.0 mm
2
1,2662 € - 2,7994 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.2 mm
2
1,6406 € - 3,6261 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.2 mm
2
3,2813 € - 7,2512 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
Crómio
3.0 mm
2
2,1431 € - 4,7379 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
11.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.5 mm
2
7,649 € - 8,0584 € 2 Em stock
110.0 mm
24.5 mm
Preto
PE
Corroído
5.0 mm
1
0,2293 € - 0,2414 € 1174 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Corroído
3.5 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Intervalo de preços
0,4683 € - 0,2118 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Intervalo de preços
4,2058 € - 1,903 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,0813 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,0635 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Intervalo de preços
1,1394 € - 0,5153 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0474 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Intervalo de preços
0,5877 € - 0,2659 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Intervalo de preços
4,2363 € - 1,9163 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

10181249

Intervalo de preços
10,5019 € - 9,9709 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Intervalo de preços
0,388 € - 0,3681 €

Níveis de stock
4776 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Intervalo de preços
10,0703 € - 9,5731 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Ponta com aletas 50.0 mm 1.2 mm Prateado ABS

10289365

Intervalo de preços
7,1285 € - 3,2242 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Ponta com aletas 12.0 mm 1.0 mm Preto ABS

10289402

Intervalo de preços
2,0278 € - 0,9176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 15.0 mm 1.0 mm Preto ABS

10435496

Intervalo de preços
2,2003 € - 2,0903 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 25.0 mm 1.2 mm Preto ABS

10289464

Intervalo de preços
2,7994 € - 1,2662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 30.0 mm 1.2 mm Preto ABS

10289495

Intervalo de preços
3,6261 € - 1,6406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 50.0 mm 3.0 mm Preto ABS

10289532

Intervalo de preços
7,2512 € - 3,2813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 35.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289723

Intervalo de preços
4,7379 € - 2,1431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Intervalo de preços
8,0584 € - 7,649 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10180945

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2293 €

Níveis de stock
1174 Em stock
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm