Menu Procurar

Ponta com aletas 12.0 mm 1.0 mm Preto ABS

Esta inserção quadrada foi concebida para fornecer uma ligação de ajuste firme num tubo ou extremidade de cano quadrada, evitando riscos ou danos em pisos ou outras superfícies. Também protege o tubo de contaminantes ao mesmo tempo que garantem o ajuste e a melhor preensão possível. Em preto e fabricada em material ABS.
Referência da Essentra:

10289402

Número de peça do fabricante:

499164

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 2,0278 €
200 - 999 0,9657 €
1000 + 0,9176 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

40,56 €

20 x 2,0278 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 12.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.0 mm
Material completo Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Cor Preto
Terminar Crómio
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos