Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,0528 € - 0,1169 € 206 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.5 mm
0,0813 € - 0,1798 € 271 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
0,8827 € - 1,9511 € 1280 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
4.0 mm
1
0,0677 € - 0,1497 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
1
0,1739 € - 0,3848 € 1450 Em stock
40.0 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,2468 € - 0,5458 € 11709 Em stock
50.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
3.0 mm
0,2429 € - 0,537 € 5100 Em stock
38.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1,4978 € - 3,3113 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
14.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,2468 € - 0,5458 € 754 Em stock
50.8 mm
14.5 mm
Preto
PE
Polido
3.0 mm
1
1,1487 € - 2,5387 € 60 Em stock
100.0 mm
22.0 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
0,0615 € - 0,136 € 3500 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,1901 € - 0,2003 € 17 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,0608 € - 0,1345 € 1225 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.5 mm
1
0,3795 € - 0,8382 € 13955 Em stock
60.0 mm
24.3 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
0,1471 € - 0,3251 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
3.0 mm
1
0,0975 € - 0,2156 € 3200 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
2.0 mm
1
0,0395 € - 0,0874 € 797 Em stock
13.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
1
0,0635 € - 0,1405 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
0,2429 € - 0,537 € 1900 Em stock
38.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
  • de 16
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,0528 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,0813 €

Níveis de stock
271 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Intervalo de preços
1,9511 € - 0,8827 €

Níveis de stock
1280 Em stock
Características
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077528

Intervalo de preços
0,1497 € - 0,0677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,1739 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo 50.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10077221

Intervalo de preços
0,5458 € - 0,2468 €

Níveis de stock
11709 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080405

Intervalo de preços
0,537 € - 0,2429 €

Níveis de stock
5100 Em stock
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Intervalo de preços
3,3113 € - 1,4978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077245

Intervalo de preços
0,5458 € - 0,2468 €

Níveis de stock
754 Em stock
Características
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Intervalo de preços
2,5387 € - 1,1487 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180914

Intervalo de preços
0,2003 € - 0,1901 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,0608 €

Níveis de stock
1225 Em stock
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081051

Intervalo de preços
0,8382 € - 0,3795 €

Níveis de stock
13955 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Intervalo de preços
0,3251 € - 0,1471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10080870

Intervalo de preços
0,2156 € - 0,0975 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Intervalo de preços
0,0874 € - 0,0395 €

Níveis de stock
797 Em stock
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,0635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Intervalo de preços
0,537 € - 0,2429 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm