Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,363 € - 0,8026 € 250 Em stock
60.0 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,8157 € - 0,8578 € 850 Em stock
35.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
3.0 mm
1
1,2181 € - 1,2822 € 1394 Em stock
45.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Corroído
3.0 mm
1
2,2395 € - 2,3589 € 525 Em stock
55.0 mm
14.5 mm
Branco
PE
Corroído
4.0 mm
1
1,0509 € - 2,3229 € 200 Em stock
20.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.2 mm
2
1,9918 € - 4,4036 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
1.5 mm
2
3,2242 € - 7,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
Crómio
3.0 mm
2
1,0202 € - 2,2557 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.2 mm
2
1,1715 € - 2,5905 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.2 mm
2
2,8193 € - 2,9677 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
2.0 mm
2
3,2813 € - 7,2512 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.2 mm
2
1,6406 € - 3,6261 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.0 mm
2
1,1715 € - 2,5905 € 600 Em stock
20.0 mm
8.0 mm
Preto
ABS
Crómio
1.5 mm
2
0,1297 € - 0,1366 € 9000 Em stock
13.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,1335 € - 0,1406 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,1125 € - 0,1184 € 493 Em stock
12.0 mm
7.0 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,139 € - 0,1463 € 2631 Em stock
15.0 mm
13.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,0438 € - 0,0969 € 750 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.5 mm
1
0,0677 € - 0,1497 € 2320 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.5 mm
0,363 € - 0,8026 € 896 Em stock
60.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Polido
3.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077580

Intervalo de preços
0,8026 € - 0,363 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181041

Intervalo de preços
0,8578 € - 0,8157 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Intervalo de preços
1,2822 € - 1,2181 €

Níveis de stock
1394 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181096

Intervalo de preços
2,3589 € - 2,2395 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Ponta com aletas 20.0 mm 1.2 mm Prateado ABS

10289310

Intervalo de preços
2,3229 € - 1,0509 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Ponta com aletas 30.0 mm 1.5 mm Prateado ABS

10289358

Intervalo de preços
4,4036 € - 1,9918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Ponta com aletas 50.0 mm 3.0 mm Prateado ABS

10289396

Intervalo de preços
7,1285 € - 3,2242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Prateado
Ponta com aletas 15.0 mm 1.2 mm Preto ABS

10289426

Intervalo de preços
2,2557 € - 1,0202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 20.0 mm 1.2 mm Preto ABS

10289440

Intervalo de preços
2,5905 € - 1,1715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 25.0 mm 2.0 mm Preto ABS

10435502

Intervalo de preços
2,9677 € - 2,8193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 50.0 mm 1.2 mm Preto ABS

10289518

Intervalo de preços
7,2512 € - 3,2813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 30.0 mm 1.0 mm Preto ABS

10289488

Intervalo de preços
3,6261 € - 1,6406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Ponta com aletas 20.0 mm 1.5 mm Preto ABS

10289457

Intervalo de preços
2,5905 € - 1,1715 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Intervalo de preços
0,1366 € - 0,1297 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Intervalo de preços
0,1406 € - 0,1335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1125 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,139 €

Níveis de stock
2631 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0438 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Intervalo de preços
0,1497 € - 0,0677 €

Níveis de stock
2320 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Intervalo de preços
0,8026 € - 0,363 €

Níveis de stock
896 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm