Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,2557 € - 0,5653 € 3290 Em stock
35.0 mm
15.0 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
2
0,0658 € - 0,1456 € 13780 Em stock
16.0 mm
10.0 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
2
0,1338 € - 0,2959 € 400 Em stock
28.6 mm
12.4 mm
Preto
LDPE - PIR
Polido
2.0 mm
1
0,2604 € - 0,5757 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
12.4 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
2.0 mm
1
0,5667 € - 1,2528 € 50 Em stock
50.0 mm
18.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
5.0 mm
1
0,6247 € - 1,3812 € 3088 Em stock
44.4 mm
15.1 mm
Preto
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,0964 € - 0,2132 € 16050 Em stock
12.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,0494 € - 0,1093 € 24000 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
2
0,0811 € - 0,1792 € 9168 Em stock
18.0 mm
16.5 mm
Preto
LDPE - PIR
Polido
1.5 mm
1
0,5371 € - 1,1871 € 99 Em stock
55.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
4.0 mm
0,0265 € - 0,0586 € 13700 Em stock
12.0 mm
9.0 mm
Preto
PE
2.0 mm
0,2523 € - 0,5578 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
11.5 mm
Azul
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
10261279 6,0613 € - 13,4025 € 2795 Em stock
150.0 mm
27.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
8.0 mm
0,0568 € - 0,1256 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
11.0 mm
Preto
PE
2.0 mm
0,36 € - 0,7958 € 3938 Em stock
40.0 mm
16.0 mm
Preto
PE
2.0 mm
0,1256 € - 0,2777 € 2972 Em stock
25.0 mm
15.0 mm
Preto
PE
2.0 mm
0,2029 € - 0,4486 € 53000 Em stock
30.0 mm
15.0 mm
Preto
PE
2.0 mm
0,5587 € - 1,2348 € 1950 Em stock
45.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,2968 € - 0,6564 € 1430 Em stock
50.0 mm
14.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,0813 € - 0,1798 € 900 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
3290 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246924

Intervalo de preços
0,1456 € - 0,0658 €

Níveis de stock
13780 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Intervalo de preços
0,2959 € - 0,1338 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10092972

Intervalo de preços
0,5757 € - 0,2604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689

Intervalo de preços
1,2528 € - 0,5667 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10093030

Intervalo de preços
1,3812 € - 0,6247 €

Níveis de stock
3088 Em stock
Características
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Intervalo de preços
0,2132 € - 0,0964 €

Níveis de stock
16050 Em stock
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Intervalo de preços
0,1093 € - 0,0494 €

Níveis de stock
24000 Em stock
Características
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 16.5 mm 1.5 mm 1.2 mm Black PE

10082515

Intervalo de preços
0,1792 € - 0,0811 €

Níveis de stock
9168 Em stock
Características
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.2 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10261286

Intervalo de preços
1,1871 € - 0,5371 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257548

Intervalo de preços
0,0586 € - 0,0265 €

Níveis de stock
13700 Em stock
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440

Intervalo de preços
0,5578 € - 0,2523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Intervalo de preços
13,4025 € - 6,0613 €

Níveis de stock
2795 Em stock
Características
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257524

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,36 €

Níveis de stock
3938 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Intervalo de preços
0,2777 € - 0,1256 €

Níveis de stock
2972 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257531

Intervalo de preços
0,4486 € - 0,2029 €

Níveis de stock
53000 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Intervalo de preços
1,2348 € - 0,5587 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Intervalo de preços
0,6564 € - 0,2968 €

Níveis de stock
1430 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,0813 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm