Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,517 € - 1,1429 € 2080 Em stock
50.0 mm
19.2 mm
Preto
PE
Polido
3.75 mm
1
0,0812 € - 0,1795 € 4600 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
2.0 mm
0,5153 € - 1,1394 € 11764 Em stock
65.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
0,8827 € - 1,9511 € 160 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
0,4874 € - 1,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
14.5 mm
Preto
PE
Polido
3.0 mm
1
0,1767 € - 0,3908 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
3.0 mm
1
0,8647 € - 1,9125 € 323 Em stock
75.0 mm
22.0 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
0,0329 € - 0,0728 € 3500 Em stock
15.0 mm
11.0 mm
Preto
PE
2.0 mm
0,4874 € - 1,0772 € 200 Em stock
63.5 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
0,201 € - 0,4444 € 400 Em stock
38.0 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
0,0812 € - 0,1795 € 29200 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
2.0 mm
0,927 € - 2,0496 € 75 Em stock
60.0 mm
24.3 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
4.0 mm
0,201 € - 0,4444 € 1200 Em stock
38.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
0,8827 € - 1,9511 € 180 Em stock
76.2 mm
22.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
4.0 mm
0,0615 € - 0,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Castanho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
1,6681 € - 3,6875 € 80 Em stock
100.0 mm
20.5 mm
Preto
PE
Polido
3.5 mm
1
0,201 € - 0,4444 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
3.0 mm
0,1334 € - 0,2952 € 8000 Em stock
30.0 mm
19.2 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
1
0,3063 € - 0,6772 € 10579 Em stock
50.0 mm
18.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
5.0 mm
9,5626 € - 21,135 € 90 Em stock
110.0 mm
24.5 mm
Preto
PE
Corroído
5.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 50.0 mm 19.2 mm 3.8 mm 2.3 mm Black PE

10376997

Intervalo de preços
1,1429 € - 0,517 €

Níveis de stock
2080 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.6 mm
  • T1
    3.8 mm
  • T2
    2.3 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079584

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,0812 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Intervalo de preços
1,1394 € - 0,5153 €

Níveis de stock
11764 Em stock
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079317

Intervalo de preços
1,9511 € - 0,8827 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Intervalo de preços
1,0772 € - 0,4874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079263

Intervalo de preços
0,3908 € - 0,1767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079300

Intervalo de preços
1,9125 € - 0,8647 €

Níveis de stock
323 Em stock
Características
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257517

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0329 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Intervalo de preços
1,0772 € - 0,4874 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,201 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080115

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,0812 €

Níveis de stock
29200 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10081082

Intervalo de preços
2,0496 € - 0,927 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,201 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079645

Intervalo de preços
1,9511 € - 0,8827 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081310

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Intervalo de preços
3,6875 € - 1,6681 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079270

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 19.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376942

Intervalo de preços
0,2952 € - 0,1334 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10093221

Intervalo de preços
0,6772 € - 0,3063 €

Níveis de stock
10579 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627

Intervalo de preços
21,135 € - 9,5626 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm