Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,0861 € - 0,1903 € 45 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
1
0,5153 € - 1,1394 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
14.5 mm
Preto
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,1767 € - 0,3908 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
0,8647 € - 1,9125 € 140 Em stock
75.0 mm
22.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
4.0 mm
0,1335 € - 0,1406 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,1125 € - 0,1184 € 493 Em stock
12.0 mm
7.0 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,139 € - 0,1463 € 62458 Em stock
15.0 mm
13.0 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,139 € - 0,1463 € 2631 Em stock
15.0 mm
13.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,1297 € - 0,1366 € 9000 Em stock
13.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,1943 € - 0,2044 € 25875 Em stock
12.0 mm
7.0 mm
Branco
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,1136 € - 0,1195 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
11.5 mm
Branco
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,0888 € - 0,1381 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.5 mm
2
0,0643 € - 0,1001 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
8.5 mm
Preto
ABS
Corroído
1.0 mm
2
0,0924 € - 0,1437 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.0 mm
2
0,1213 € - 0,1888 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.2 mm
2
0,0625 € - 0,0972 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
8.5 mm
Preto
ABS
Corroído
1.5 mm
2
0,0888 € - 0,1381 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.2 mm
2
0,1376 € - 0,2141 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.0 mm
2
0,0625 € - 0,0972 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
8.5 mm
Preto
ABS
Corroído
1.2 mm
2
0,1358 € - 0,2113 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
7.0 mm
Preto
ABS
Corroído
1.2 mm
2
  • de 16
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Intervalo de preços
0,1903 € - 0,0861 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Intervalo de preços
1,1394 € - 0,5153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Intervalo de preços
0,3908 € - 0,1767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Intervalo de preços
1,9125 € - 0,8647 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Intervalo de preços
0,1406 € - 0,1335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1125 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,139 €

Níveis de stock
62458 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,139 €

Níveis de stock
2631 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Intervalo de preços
0,1366 € - 0,1297 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Intervalo de preços
0,2044 € - 0,1943 €

Níveis de stock
25875 Em stock
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180785

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599935

Intervalo de preços
0,1381 € - 0,0888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599881

Intervalo de preços
0,1001 € - 0,0643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599911

Intervalo de preços
0,1437 € - 0,0924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 30.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599997

Intervalo de preços
0,1888 € - 0,1213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599904

Intervalo de preços
0,0972 € - 0,0625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 20.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599928

Intervalo de preços
0,1381 € - 0,0888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599942

Intervalo de preços
0,2141 € - 0,1376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599898

Intervalo de preços
0,0972 € - 0,0625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Square Tube Insert 25.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599959

Intervalo de preços
0,2113 € - 0,1358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto