Menu Procurar

Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Esta inserção quadrada foi concebida para fornecer uma ligação de ajuste firme num tubo ou extremidade de cano quadrada, evitando riscos ou danos em pisos ou outras superfícies. Também protege o tubo de contaminantes ao mesmo tempo que garantem o ajuste e a melhor preensão possível. Em preto e fabricada em material PE.
Referência da Essentra:

10092965

Número de peça do fabricante:

199149

400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,2959 €
2000 - 9999 0,1409 €
10000 + 0,1338 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

59,18 €

200 x 0,2959 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 28.6 mm
h 12.4 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Polido
Tipo 1
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos