Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,517 € - 1,1429 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
19.0 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
1
0,1338 € - 0,2959 € 400 Em stock
28.6 mm
12.4 mm
Preto
LDPE - PIR
Polido
2.0 mm
1
9,5626 € - 21,135 € 90 Em stock
110.0 mm
24.5 mm
Preto
PE
Corroído
5.0 mm
1
0,2557 € - 0,5653 € 3290 Em stock
35.0 mm
15.0 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
2
0,2374 € - 0,25 € 384 Em stock
12.0 mm
7.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,139 € - 0,1463 € 1921 Em stock
13.0 mm
13.0 mm
Branco
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,5894 € - 1,3028 € 650 Em stock
60.0 mm
19.3 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
0,1144 € - 0,2528 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
19.0 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
1
0,2968 € - 0,6564 € 1430 Em stock
50.0 mm
14.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,0813 € - 0,1798 € 900 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0861 € - 0,1903 € 45 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Preto
PE
Polido
2.0 mm
1
0,1238 € - 0,2738 € 4430 Em stock
30.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
0,8647 € - 1,9125 € 140 Em stock
75.0 mm
22.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
4.0 mm
0,1767 € - 0,3908 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
0,2682 € - 0,5936 € 21875 Em stock
60.0 mm
24.3 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Polido
4.0 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € 854 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Vermelho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
11.5 mm
Amarelo
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,1242 € - 0,2747 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
11.6 mm
Preto
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,2968 € - 0,6564 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
14.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
0,0729 € - 0,1613 € 2500 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376980

Intervalo de preços
1,1429 € - 0,517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Intervalo de preços
0,2959 € - 0,1338 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627

Intervalo de preços
21,135 € - 9,5626 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
3290 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180808

Intervalo de preços
0,25 € - 0,2374 €

Níveis de stock
384 Em stock
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180839

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,139 €

Níveis de stock
1921 Em stock
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 2.5 mm Black PE

10377017

Intervalo de preços
1,3028 € - 0,5894 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376935

Intervalo de preços
0,2528 € - 0,1144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Intervalo de preços
0,6564 € - 0,2968 €

Níveis de stock
1430 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,0813 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Intervalo de preços
0,1903 € - 0,0861 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Intervalo de preços
0,2738 € - 0,1238 €

Níveis de stock
4430 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Intervalo de preços
1,9125 € - 0,8647 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Intervalo de preços
0,3908 € - 0,1767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Intervalo de preços
0,5936 € - 0,2682 €

Níveis de stock
21875 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
854 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081655

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Intervalo de preços
0,2747 € - 0,1242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077870

Intervalo de preços
0,6564 € - 0,2968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077955

Intervalo de preços
0,1613 € - 0,0729 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm