Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,0813 € - 0,1798 € 4500 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
11.5 mm
Amarelo
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € 854 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Vermelho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,139 € - 0,1463 € 1921 Em stock
13.0 mm
13.0 mm
Branco
PE
Corroído
2.0 mm
1
1,6999 € - 3,7584 € 3177 Em stock
120.0 mm
25.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
5.0 mm
0,2374 € - 0,25 € 384 Em stock
12.0 mm
7.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,7286 € - 1,6108 € 1750 Em stock
60.0 mm
24.3 mm
Preto
PE
Corroído
4.0 mm
1
0,2668 € - 0,5899 € 600 Em stock
35.0 mm
11.8 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
Corroído
1.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € 1000 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
11.5 mm
Vermelho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0615 € - 0,136 € 6000 Em stock
19.0 mm
11.5 mm
Azul
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € 7500 Em stock
25.0 mm
Azul
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0615 € - 0,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Amarelo
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
11.5 mm
Castanho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,201 € - 0,4444 € 2700 Em stock
38.0 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,1238 € - 0,2738 € 4430 Em stock
30.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
0,2968 € - 0,6564 € 300 Em stock
50.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
0,1242 € - 0,2747 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
11.6 mm
Preto
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,6247 € - 1,3812 € 300 Em stock
44.4 mm
15.7 mm
Preto
LDPE - PIR
Polido
2.0 mm
5,966 € - 13,1909 € 353 Em stock
90.0 mm
21.0 mm
Preto
PE
Corroído
5.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077900

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,0813 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081655

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
854 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180839

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,139 €

Níveis de stock
1921 Em stock
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Black PE

10261262

Intervalo de preços
3,7584 € - 1,6999 €

Níveis de stock
3177 Em stock
Características
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180808

Intervalo de preços
0,25 € - 0,2374 €

Níveis de stock
384 Em stock
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Intervalo de preços
1,6108 € - 0,7286 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.8 mm 1.5 mm Black TPR

10126479

Intervalo de preços
0,5899 € - 0,2668 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Material completo
    TPE/TPV
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081471

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081662

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081303

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081273

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,201 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Intervalo de preços
0,2738 € - 0,1238 €

Níveis de stock
4430 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077863

Intervalo de preços
0,6564 € - 0,2968 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Intervalo de preços
0,2747 € - 0,1242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10093047

Intervalo de preços
1,3812 € - 0,6247 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.7 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Intervalo de preços
13,1909 € - 5,966 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm