Menu Procurar

Passa-fios abertos padrão

Em stock

Contamos com uma vasta seleção de passa-fios abertos padrão, disponíveis numa grande variedade de materiais. O design de encaixe permite uma instalação rápida e fácil. O PVC preto ajuda a proteger os fios e cabos que passam pelos painéis. A borracha termoplástica preta é resistente à maioria dos óleos e lubrificantes e conseguem suportar temperaturas que variam entre os -40 C e os +135 C. A TPE é uma alternativa mais ecológica ao PVC, que é adequado a ambientes exigentes com intervalos de temperaturas de trabalho mais alargados. É um material muito estável que oferecem uma longa vida operacional. O EPDM é um material resistente ao calor para utilização em ambientes com temperaturas extremas, dos -40 C até aos +125 C. Também lhe poderá interessar a nossa linha de tampões cegos, espaçadores macho-fêmea e anilhas planas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
264 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Cor Material Diâmetro do furo Diâmetro interior Espessura do painel Altura geral Comprar
0,081 € - 0,1792 € 23170 Em stock
12.5 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,0814 € - 0,1801 € 17900 Em stock
13.8 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,0933 € - 0,2064 € 15000 Em stock
14.2 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0641 € - 0,1418 € 18200 Em stock
11.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0854 € - 0,1887 € 5000 Em stock
14.2 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0933 € - 0,2064 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.2 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1164 € - 0,2573 € 30900 Em stock
16.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0856 € - 0,1893 € 1235 Em stock
17.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1013 € - 0,224 € 4500 Em stock
20.5 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
16.0 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
0,3437 € - 0,3618 € 2067 Em stock
22.2 mm
Preto
TPE
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,0828 € - 0,0874 € 15014 Em stock
11.0 mm
Preto
TPE
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,4371 € - 0,9663 € 7400 Em stock
38.0 mm
Preto
TPR
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
1,3453 € - 1,4161 € 1798 Em stock
38.1 mm
Preto
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,082 € - 2,391 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Preto
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,2341 € - 0,5175 € 4455 Em stock
25.5 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,108 € - 0,1136 € 157086 Em stock
14.0 mm
Preto
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
8.0 mm
0,9353 € - 0,9848 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Preto
PVC
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,721 € - 3,805 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
Preto
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
0,3693 € - 0,3889 € 10596 Em stock
11.0 mm
Preto
TPE
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,8681 € - 0,8681 € 19448 Em stock
11.0 mm
Preto
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
  • de 14
Passa-fios de cabo 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10089583

Intervalo de preços
0,1792 € - 0,081 €

Níveis de stock
23170 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.8 mm
  • Diâmetro total
    12.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo
    9.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089620

Intervalo de preços
0,1801 € - 0,0814 €

Níveis de stock
17900 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Diâmetro total
    13.8 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro do furo
    9.5 mm
  • Espessura do painel
    1.2 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089668

Intervalo de preços
0,2064 € - 0,0933 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    14.2 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo
    11.0 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10089569

Intervalo de preços
0,1418 € - 0,0641 €

Níveis de stock
18200 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
  • Espessura do painel
    0.8 mm
Passa-fios de cabo 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089606

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,0854 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro total
    14.2 mm
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo
    9.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089644

Intervalo de preços
0,2064 € - 0,0933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    14.2 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo
    9.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089682

Intervalo de preços
0,2573 € - 0,1164 €

Níveis de stock
30900 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10089729

Intervalo de preços
0,1893 € - 0,0856 €

Níveis de stock
1235 Em stock
Características
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    17.0 mm
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro do furo
    12.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

10089750

Intervalo de preços
0,224 € - 0,1013 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    20.5 mm
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Espessura do painel
    1.2 mm
Passa-fios de cabo 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155622

Intervalo de preços
0,3618 € - 0,3437 €

Níveis de stock
2067 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.6 mm
  • Diâmetro total
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    15.5 mm
  • Diâmetro do furo
    18.8 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Intervalo de preços
0,0874 € - 0,0828 €

Níveis de stock
15014 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo
    9.0 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm
Passa-fios de cabo 24.9 mm 31.0 mm 38.0 mm 1.6 mm

10089835

Intervalo de preços
0,9663 € - 0,4371 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • Altura geral
    7.8 mm
  • Diâmetro total
    38.0 mm
  • Diâmetro interior
    24.9 mm
  • Diâmetro do furo
    31.0 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155714

Intervalo de preços
1,4161 € - 1,3453 €

Níveis de stock
1798 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    24.6 mm
  • Diâmetro do furo
    31.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10325407

Intervalo de preços
2,391 € - 1,082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    28.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10089798

Intervalo de preços
0,5175 € - 0,2341 €

Níveis de stock
4455 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro total
    25.5 mm
  • Diâmetro interior
    12.5 mm
  • Diâmetro do furo
    19.0 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10325315

Intervalo de preços
0,1136 € - 0,108 €

Níveis de stock
157086 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Espessura do painel
    1.5 mm
Passa-fios de cabo 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

10325391

Intervalo de preços
0,9848 € - 0,9353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    23.0 mm
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Diâmetro do furo
    18.0 mm
  • Espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10325438

Intervalo de preços
3,805 € - 1,721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro do furo
    31.0 mm
  • Espessura do painel
    3.0 mm
Passa-fios de cabo 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10118085

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,3693 €

Níveis de stock
10596 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
  • Espessura do painel
    3.0 mm
Passa cabos 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Intervalo de preços
0,8681 € - 0,8681 €

Níveis de stock
19448 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
  • Espessura do painel
    3.0 mm