Menu Procurar

Passa-fios abertos padrão

Em stock

Contamos com uma vasta seleção de passa-fios abertos padrão, disponíveis numa grande variedade de materiais. O design de encaixe permite uma instalação rápida e fácil. O PVC preto ajuda a proteger os fios e cabos que passam pelos painéis. A borracha termoplástica preta é resistente à maioria dos óleos e lubrificantes e conseguem suportar temperaturas que variam entre os -40 C e os +135 C. A TPE é uma alternativa mais ecológica ao PVC, que é adequado a ambientes exigentes com intervalos de temperaturas de trabalho mais alargados. É um material muito estável que oferecem uma longa vida operacional. O EPDM é um material resistente ao calor para utilização em ambientes com temperaturas extremas, dos -40 C até aos +125 C. Também lhe poderá interessar a nossa linha de tampões cegos, espaçadores macho-fêmea e anilhas planas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
264 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Cor Material Diâmetro do furo Diâmetro interior Espessura do painel Altura geral Comprar
3,6455 € - 3,6455 € 5252 Em stock
35.0 mm
Preto
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
2,8662 € - 2,8662 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Preto
PVC
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
2,6219 € - 2,6219 € 5949 Em stock
30.0 mm
Preto
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
2,2905 € - 2,2905 € 1790 Em stock
28.0 mm
Preto
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • de 14
Passa cabos 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Intervalo de preços
3,6455 € - 3,6455 €

Níveis de stock
5252 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro do furo
    31.0 mm
  • Espessura do painel
    3.0 mm
Passa cabos 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Intervalo de preços
2,8662 € - 2,8662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Diâmetro total
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo
    26.0 mm
  • Espessura do painel
    2.0 mm
Passa cabos 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Intervalo de preços
2,6219 € - 2,6219 €

Níveis de stock
5949 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro do furo
    23.0 mm
  • Espessura do painel
    2.0 mm
Passa cabos 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Intervalo de preços
2,2905 € - 2,2905 €

Níveis de stock
1790 Em stock
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    28.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Espessura do painel
    2.0 mm