Contamos com uma vasta seleção de passa-fios abertos padrão, disponíveis numa grande variedade de materiais. O design de encaixe permite uma instalação rápida e fácil. O PVC preto ajuda a proteger os fios e cabos que passam pelos painéis. A borracha termoplástica preta é resistente à maioria dos óleos e lubrificantes e conseguem suportar temperaturas que variam entre os -40 C e os +135 C. A TPE é uma alternativa mais ecológica ao PVC, que é adequado a ambientes exigentes com intervalos de temperaturas de trabalho mais alargados. É um material muito estável que oferecem uma longa vida operacional. O EPDM é um material resistente ao calor para utilização em ambientes com temperaturas extremas, dos -40 C até aos +125 C. Também lhe poderá interessar a nossa linha de tampões cegos, espaçadores macho-fêmea e anilhas planas.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro total | Cor | Material | Diâmetro do furo | Diâmetro interior | Espessura do painel | Altura geral | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,089 € - 0,1968 € | 35900 Em stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0879 € | 140 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0763 € - 0,1687 € | 3860 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10082096 | 0,0546 € - 0,1208 € | 20000 Em stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,0449 € - 0,0993 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.433 in
11.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,1468 € | 28000 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0876 € | 1800 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1488 € - 0,3291 € | 18900 Em stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,1337 € | 925 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0993 € | 14900 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,125 € - 0,2764 € | 3550 Em stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,2635 € | 33250 Em stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,1104 € | 9500 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0957 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.433 in
11.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10071076 | 0,2233 € - 0,4936 € | 11360 Em stock |
1.236 in
31.4 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,061 € - 0,1349 € | 1000 Em stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,4727 € | 9882 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,1008 € | 5000 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,2037 € | 500 Em stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Preto
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3978 € - 0,8796 € | 10600 Em stock |
1.748 in
44.4 mm
|
Preto
|
PVC
|
1.205 in
30.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar