Menu Procurar

Fuso de esferas 40x20 1000.0 Aço

Parafuso esférico com um diâmetro de 40 mm utilizado para transformar o movimento rotativo num movimento linear. As esferas são retidas numa gaiola e rolam nas roscas do fuso à medida que rodam. Permitem que o parafuso esférico transmitam o movimento com uma fricção muito reduzida, fazendo com que sejam ideais para aplicações de precisão e fluidez.
Referência da Essentra:

20178451

Número de peça do fabricante:

20178451

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 433,4165 €
5 - 19 390,078 €
20 + 346,7395 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

433,42 €

1 x 433,4165 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Screw dia. x lead 40x20
Lead 20.0
d1 42.15
d2 40.0
d3 35.8
l1 1000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,66x10-3
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos