Menu Procurar

Parafusos de polegar - Metal serrilhado com ombro

Em produção

Os parafusos serrilhados são um dos tipos mais importantes de parafusos usados em várias aplicações industriais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
175 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l3 l1 d2 l2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
35.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
65.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
80.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 45.0 mm Aço inoxidável

10505014


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 100.0 mm Aço inoxidável

10504895


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 70.0 mm Aço inoxidável

10505090


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 20.0 mm Aço inoxidável

10504932


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 30.0 mm Aço inoxidável

10504970


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 60.0 mm Aço inoxidável

10505052


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 35.0 mm Aço inoxidável

10505632


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 100.0 mm Aço inoxidável

10505618


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 90.0 mm Aço inoxidável

10505601


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 100.0 mm Aço inoxidável

10505403


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 50.0 mm Aço inoxidável

10505502


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 30.0 mm Aço inoxidável

10505441


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 65.0 mm Aço inoxidável

10505540


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    65.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 90.0 mm Aço inoxidável

10505595


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 30.0 mm Aço inoxidável

10505625


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 55.0 mm Aço inoxidável

10505519


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 50.0 mm Aço inoxidável

10505496


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 50.0 mm Aço inoxidável

10505663


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 80.0 mm Aço inoxidável

10505717


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 55.0 mm Aço inoxidável

10505670


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm