10505519
1505104
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro da cabeça | 24.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro da cabeça | 0.945 in |
| Altura da cabeça | 11.0 mm |
| Altura da cabeça | 0.433 in |
| Comprimento da rosca | 2.165 in |
| Comprimento da rosca | 55.0 mm |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Diâmetro ombro | 0.63 in |
| Diâmetro ombro | 16.0 mm |
| Material completo | Aço inoxidável 304 |
| Tipo de parafuso | Parafuso de polegar |
| Cor | Cinzento |
| Terminar | Mate |
| Tipo de ponta | M12 |
| Comprimento total | 84.0 mm |
| Comprimento total | 3.307 in |
| Comprimento sob a cabeça | 73.0 mm |
| Comprimento sob a cabeça | 2.874 in |
| Material completo do parafuso | Aço |
| Código do material | 7318156861 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar