Menu Procurar

Parafusos de polegar - Metal serrilhado com ombro

Em produção

Os parafusos serrilhados são um dos tipos mais importantes de parafusos usados em várias aplicações industriais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
175 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l3 l1 d2 l2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
35.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
80.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
55.0 mm
M20
27.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
70.0 mm
M20
27.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
70.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
90.0 mm
M20
27.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
90.0 mm
M16
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
100.0 mm
M20
27.0 mm
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 16.0 mm Aço inoxidável

10505175


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro ombro
    12.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 70.0 mm Aço inoxidável

10505083


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 90.0 mm Aço inoxidável

10505120


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 35.0 mm Aço inoxidável

10505632


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 55.0 mm Aço inoxidável

10505670


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 80.0 mm Aço inoxidável

10505717


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M20 55.0 mm Aço inoxidável

10505755


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    36.0 mm
  • Altura da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M20 70.0 mm Aço inoxidável

10505786


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    36.0 mm
  • Altura da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 10.0 mm Aço inoxidável

10505823


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 16.0 mm Aço inoxidável

10505861


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 90.0 mm Aço inoxidável

10505595


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 50.0 mm Aço inoxidável

10505663


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 70.0 mm Aço inoxidável

10505700


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M12 80.0 mm Aço inoxidável

10505588


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro ombro
    16.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 30.0 mm Aço inoxidável

10505625


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M20 90.0 mm Aço inoxidável

10505809


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    36.0 mm
  • Altura da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 12.0 mm Aço inoxidável

10505847


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro ombro
    4.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M16 90.0 mm Aço inoxidável

10505724


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro ombro
    20.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M20 60.0 mm Aço inoxidável

10505762


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    36.0 mm
  • Altura da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M20 100.0 mm Aço inoxidável

10505731


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    36.0 mm
  • Altura da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro ombro
    24.0 mm