Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica M12 90.0 mm Aço inoxidável

Este parafuso de fixação é parcialmente roscado e conta com uma cabeça recartilhada, permitindo a instalação fácil à mão ou com uma chave Allen. Feito de aço inoxidável.
Referência da Essentra:

10505601

Número de peça do fabricante:

1505113

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 24.0 mm
Altura da cabeça 11.0 mm
Comprimento da rosca 90.0 mm
Tamanho da rosca M12
Diâmetro ombro 16.0 mm
Material completo Aço inoxidável 304
Tipo de parafuso Parafuso de polegar
Cor Cinzento
Terminar Mate
Tipo de ponta M12
Comprimento total 119.0 mm
Comprimento sob a cabeça 108.0 mm
Material completo do parafuso Aço inoxidável
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos