Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0667 € - 0,0701 € 16 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,0739 € - 0,0778 € 984 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,1083 € - 0,1139 € 45 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
50.0 mm
Chave cruzada
0,0953 € - 0,1003 € 3130 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
0,0383 € - 0,0403 € 29893 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
0,0953 € - 0,1003 € 2000 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,1224 € - 0,1288 € 13000 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
40.0 mm
Chave cruzada
0,0739 € - 0,0778 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
0,0745 € - 0,0783 € 9000 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
6.5 mm
Chave cruzada
0,0977 € - 0,1029 € 650 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,0748 € - 0,0787 € 353 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,0682 € - 0,0718 € 12900 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
1,8307 € - 1,927 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Aço inoxidável
30.0 mm
Chave em estrela
4,4216 € - 4,6533 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
0,0714 € - 0,0751 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Aço suave
8.0 mm
Chave cruzada
0,2069 € - 0,2179 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Aço suave
30.0 mm
Chave cruzada
1,5697 € - 1,6535 € 69 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
2,2108 € - 2,3259 € 2675 Em stock
M4
Castanho claro
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
5,2393 € - 5,5164 € 30 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
25.0 mm
Chave cruzada
0,0579 € - 0,0608 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Aço suave
6.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M4 16.0 mm Nylon Natural

10049358

Intervalo de preços
0,0701 € - 0,0667 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 20.0 mm Nylon Natural

10049471

Intervalo de preços
0,0778 € - 0,0739 €

Níveis de stock
984 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 50.0 mm Nylon Natural

10049518

Intervalo de preços
0,1139 € - 0,1083 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm Nylon Natural

10049570

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0953 €

Níveis de stock
3130 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Nylon Natural

10049235

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
29893 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm Nylon Natural

10049488

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0953 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 40.0 mm Nylon Natural

10049396

Intervalo de preços
0,1288 € - 0,1224 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm Nylon Natural

10049433

Intervalo de preços
0,0778 € - 0,0739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 6.5 mm Nylon Natural

10049525

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0745 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
Parafuso Chave cruzada M6 16.0 mm Nylon Natural

10049587

Intervalo de preços
0,1029 € - 0,0977 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Nylon Natural

10049327

Intervalo de preços
0,0787 € - 0,0748 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Nylon Natural

10049365

Intervalo de preços
0,0718 € - 0,0682 €

Níveis de stock
12900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave em estrela M5 30.0 mm Aço inoxidável Natural

10636480

Intervalo de preços
1,927 € - 1,8307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219799

Intervalo de preços
4,6533 € - 4,4216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm Aço suave Natural

10238271

Intervalo de preços
0,0751 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 30.0 mm Aço suave Natural

10238455

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219669

Intervalo de preços
1,6535 € - 1,5697 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 6.0 mm PEEK Castanho claro

10219713

Intervalo de preços
2,3259 € - 2,2108 €

Níveis de stock
2675 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm PEEK Castanho claro

10219836

Intervalo de preços
5,5164 € - 5,2393 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Aço suave Natural

10238264

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan