Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10636480
351053041553
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,927 € |
| 250 + | 1,8307 € |
| Diâmetro da cabeça | 0.394 in |
|---|---|
| Diâmetro da cabeça | 10.0 mm |
| Altura da cabeça | 3.8 mm |
| Altura da cabeça | 0.15 in |
| Tamanho da rosca | M5 |
| Comprimento da rosca | 1.181 in |
| Comprimento da rosca | 30.0 mm |
| Tipo de cabeça | Cabeça pan |
| Tipo de drive | Chave em estrela |
| Material | Aço inoxidável |
| Classe de aço inoxidável | A2 - AISIi 304 |
| Cor | Natural |
| Código do material | 7318190090 |
| Especificações | DIN 7985 |