Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,41 € - 1,4843 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Reny
20.0 mm
Chave cruzada
2,6283 € - 2,7661 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Reny
25.0 mm
Chave cruzada
3,6659 € - 3,8596 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Reny
30.0 mm
Chave cruzada
2,0385 € - 2,1463 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Reny
25.0 mm
Chave cruzada
0,9687 € - 1,0204 € 295 Em stock
M3
Natural
Reny
15.0 mm
Chave cruzada
1,6531 € - 3,6554 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Reny
25.0 mm
Chave cruzada
1,2625 € - 1,3293 € 200 Em stock
M3
Natural
Reny
20.0 mm
Chave cruzada
3,1796 € - 7,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho claro
PEEK
3.0 mm
Chave cruzada
3,6791 € - 3,8728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
PPS
12.0 mm
Chave cruzada
0,5833 € - 0,6135 € 100 Em stock
M2
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
0,6759 € - 0,7114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
0,565 € - 0,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Reny
5.0 mm
Chave cruzada
9,1876 € - 20,3219 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Castanho claro
PPS
20.0 mm
Chave cruzada
0,5833 € - 0,6135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
0,5833 € - 0,6135 € 200 Em stock
M2
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
6,4366 € - 6,7703 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Castanho claro
PPS
12.0 mm
Chave cruzada
0,6382 € - 0,6716 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Reny
12.0 mm
Chave cruzada
0,565 € - 0,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
0,6759 € - 0,7114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
12.0 mm
Chave cruzada
3,1796 € - 7,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho claro
PEEK
3.5 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Reny Natural

10343982

Intervalo de preços
1,4843 € - 1,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm Reny Natural

10344064

Intervalo de preços
2,7661 € - 2,6283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 30.0 mm Reny Natural

10344149

Intervalo de preços
3,8596 € - 3,6659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Reny Natural

10343999

Intervalo de preços
2,1463 € - 2,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 15.0 mm Reny Natural

10343883

Intervalo de preços
1,0204 € - 0,9687 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 25.0 mm Reny Natural

10343906

Intervalo de preços
3,6554 € - 1,6531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm Reny Natural

10343890

Intervalo de preços
1,3293 € - 1,2625 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.6 3.0 mm PEEK Castanho claro

10342312

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 12.0 mm PPS Castanho claro

10343586

Intervalo de preços
3,8728 € - 3,6791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 6.0 mm Reny Natural

10343722

Intervalo de preços
0,6135 € - 0,5833 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 10.0 mm Reny Natural

10343807

Intervalo de preços
0,7114 € - 0,6759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 5.0 mm Reny Natural

10343715

Intervalo de preços
0,5952 € - 0,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 20.0 mm PPS Castanho claro

10343661

Intervalo de preços
20,3219 € - 9,1876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 8.0 mm Reny Natural

10343791

Intervalo de preços
0,6135 € - 0,5833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm Reny Natural

10343739

Intervalo de preços
0,6135 € - 0,5833 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm PPS Castanho claro

10343647

Intervalo de preços
6,7703 € - 6,4366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 12.0 mm Reny Natural

10343753

Intervalo de preços
0,6716 € - 0,6382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Reny Natural

10343845

Intervalo de preços
0,5952 € - 0,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 12.0 mm Reny Natural

10343814

Intervalo de preços
0,7114 € - 0,6759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.6 3.5 mm PEEK Castanho claro

10342329

Intervalo de preços
7,0287 € - 3,1796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    3.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan