Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0718 € - 0,0756 € 2987 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1112 € - 0,117 € 3294 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1848 € - 0,1945 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,189 € - 0,1989 € 4999 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1275 € - 0,1343 € 515 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6009 € - 0,6325 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Natural
Nylon
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0808 € - 0,085 € 284000 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,0988 € - 0,104 € 5517 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0624 € - 0,0656 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1068 € - 0,1125 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1111 € - 0,1169 € 3663 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
60.0 mm
Cabeça ranhurada
1,4724 € - 1,552 € 608 Em stock
M2.6
Castanho claro
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
5,947 € - 6,2675 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Chave cruzada
1,5697 € - 1,6535 € 26250 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
6.0 mm
Chave cruzada
0,0953 € - 0,1003 € 573 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
4.0 mm
Chave cruzada
0,0383 € - 0,0403 € 29893 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
0,0659 € - 0,0695 € 1794 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
1,3683 € - 1,4415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.4
Castanho
PEEK
2.5 mm
Chave cruzada
0,0631 € - 0,0664 € 4000 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,0678 € - 0,0714 € 14897 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10052648

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0718 €

Níveis de stock
2987 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon Natural

10052822

Intervalo de preços
0,117 € - 0,1112 €

Níveis de stock
3294 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm Nylon Natural

10052860

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M10 20.0 mm Nylon Natural

10052884

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,189 €

Níveis de stock
4999 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm Nylon Natural

10052839

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1275 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 40.0 mm Nylon Natural

10488300

Intervalo de preços
0,6325 € - 0,6009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10052693

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0808 €

Níveis de stock
284000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon Natural

10052730

Intervalo de preços
0,104 € - 0,0988 €

Níveis de stock
5517 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 5.0 mm Nylon Natural

10052921

Intervalo de preços
0,0656 € - 0,0624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon Natural

10052761

Intervalo de preços
0,1125 € - 0,1068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 60.0 mm Nylon Natural

10052792

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1111 €

Níveis de stock
3663 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm PEEK Castanho claro

10219607

Intervalo de preços
1,552 € - 1,4724 €

Níveis de stock
608 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 10.0 mm PEEK Castanho claro

10219843

Intervalo de preços
6,2675 € - 5,947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm PEEK Castanho claro

10219645

Intervalo de preços
1,6535 € - 1,5697 €

Níveis de stock
26250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 4.0 mm Nylon Natural

10049228

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0953 €

Níveis de stock
573 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Nylon Natural

10049235

Intervalo de preços
0,0403 € - 0,0383 €

Níveis de stock
29893 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 16.0 mm Nylon Natural

10049273

Intervalo de preços
0,0695 € - 0,0659 €

Níveis de stock
1794 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.4 2.5 mm PEEK Castanho

10358696

Intervalo de preços
1,4415 € - 1,3683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.0 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.4
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 10.0 mm Nylon Natural

10049259

Intervalo de preços
0,0664 € - 0,0631 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 25.0 mm Nylon Natural

10049297

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
14897 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm