Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
3,0951 € - 3,2563 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Reny
25.0 mm
Chave cruzada
1,7111 € - 1,8016 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
8.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
4.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
PPS
6.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € 340 Em stock
M2
Natural
Reny
4.0 mm
Chave cruzada
7,5633 € - 16,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
PPS
25.0 mm
Chave cruzada
0,6555 € - 0,6897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
0,5991 € - 0,6301 € 800 Em stock
M3
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
0,6942 € - 0,7306 € 200 Em stock
M3
Natural
Reny
12.0 mm
Chave cruzada
0,807 € - 0,85 € 400 Em stock
M4
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
0,6555 € - 0,6897 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
3,3571 € - 3,534 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho claro
PEEK
4.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
6.0 mm
Chave cruzada
2,0936 € - 2,2042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Reny
25.0 mm
Chave cruzada
1,2966 € - 1,3652 € 200 Em stock
M3
Natural
Reny
20.0 mm
Chave cruzada
0,7693 € - 0,8091 € 1100 Em stock
M4
Natural
Reny
8.0 mm
Chave cruzada
2,6331 € - 2,7723 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Reny
15.0 mm
Chave cruzada
0,0546 € - 0,0675 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
Natural
Nylon
35.0 mm
0,1024 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon
40.0 mm
0,1036 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon
50.0 mm
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M6 25.0 mm Reny Natural

10344132

Intervalo de preços
3,2563 € - 3,0951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 8.0 mm PPS Castanho claro

10343333

Intervalo de preços
1,8016 € - 1,7111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm PPS Castanho claro

10343319

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm PPS Castanho claro

10343401

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm Reny Natural

10343708

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 25.0 mm PPS Castanho claro

10343616

Intervalo de preços
16,7028 € - 7,5633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 10.0 mm Reny Natural

10343746

Intervalo de preços
0,6897 € - 0,6555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm Reny Natural

10343852

Intervalo de preços
0,6301 € - 0,5991 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 12.0 mm Reny Natural

10343876

Intervalo de preços
0,7306 € - 0,6942 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm Reny Natural

10343951

Intervalo de preços
0,85 € - 0,807 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 10.0 mm Reny Natural

10343869

Intervalo de preços
0,6897 € - 0,6555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M1.6 4.0 mm PEEK Castanho claro

10342336

Intervalo de preços
3,534 € - 3,3571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 6.0 mm Reny Natural

10343784

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Reny Natural

10343999

Intervalo de preços
2,2042 € - 2,0936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm Reny Natural

10343890

Intervalo de preços
1,3652 € - 1,2966 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Reny Natural

10343944

Intervalo de preços
0,8091 € - 0,7693 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 15.0 mm Reny Natural

10344118

Intervalo de preços
2,7723 € - 2,6331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso M4 x 0.7 35.0 mm Nylon Natural

10398265

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M6 x 1.0 40.0 mm Nylon Natural

10399514

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M6 x 1.0 50.0 mm Nylon Natural

10399521

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material
    Nylon