Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0424 € - 0,0523 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
Natural
Nylon
10.0 mm
3,3571 € - 3,534 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho claro
PEEK
4.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Castanho claro
PPS
4.0 mm
Chave cruzada
1,5143 € - 1,5939 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
PPS
6.0 mm
Chave cruzada
1,8968 € - 1,9963 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Castanho claro
PPS
10.0 mm
Chave cruzada
4,1605 € - 4,3797 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
PPS
30.0 mm
Chave cruzada
2,0805 € - 2,1888 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
PPS
8.0 mm
Chave cruzada
3,0287 € - 3,1878 € 25 Em stock
M4
Castanho claro
PPS
15.0 mm
Chave cruzada
7,5633 € - 16,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Castanho claro
PPS
15.0 mm
Chave cruzada
2,8429 € - 2,9936 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
PPS
8.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € 197 Em stock
M2
Natural
Reny
3.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
5.0 mm
Chave cruzada
13,2226 € - 29,2167 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Castanho claro
PPS
30.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Reny
4.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
Reny
4.0 mm
Chave cruzada
1,3165 € - 1,3861 € 200 Em stock
M4
Natural
Reny
15.0 mm
Chave cruzada
0,5803 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Reny
5.0 mm
Chave cruzada
2,5268 € - 2,6618 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Reny
30.0 mm
Chave cruzada
0,9948 € - 1,0479 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Reny
12.0 mm
Chave cruzada
2,2372 € - 2,3568 € 100 Em stock
M6
Natural
Reny
10.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso M5 x 0.8 10.0 mm Nylon Natural

10398883

Intervalo de preços
0,0523 € - 0,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso Chave cruzada M1.6 4.0 mm PEEK Castanho claro

10342336

Intervalo de preços
3,534 € - 3,3571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm PPS Castanho claro

10343319

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm PPS Castanho claro

10343401

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 10.0 mm PPS Castanho claro

10343388

Intervalo de preços
1,9963 € - 1,8968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 30.0 mm PPS Castanho claro

10343555

Intervalo de preços
4,3797 € - 4,1605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm PPS Castanho claro

10343494

Intervalo de preços
2,1888 € - 2,0805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 15.0 mm PPS Castanho claro

10343524

Intervalo de preços
3,1878 € - 3,0287 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 15.0 mm PPS Castanho claro

10343654

Intervalo de preços
16,7028 € - 7,5633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 8.0 mm PPS Castanho claro

10343562

Intervalo de preços
2,9936 € - 2,8429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 3.0 mm Reny Natural

10343692

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 5.0 mm Reny Natural

10343777

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 30.0 mm PPS Castanho claro

10343685

Intervalo de preços
29,2167 € - 13,2226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 4.0 mm Reny Natural

10343821

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.6 4.0 mm Reny Natural

10343760

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 15.0 mm Reny Natural

10343975

Intervalo de preços
1,3861 € - 1,3165 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 5.0 mm Reny Natural

10343838

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 30.0 mm Reny Natural

10344002

Intervalo de preços
2,6618 € - 2,5268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 12.0 mm Reny Natural

10343968

Intervalo de preços
1,0479 € - 0,9948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 10.0 mm Reny Natural

10344095

Intervalo de preços
2,3568 € - 2,2372 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan