Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10344118
1440181
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 50 - 249 | 2,7723 € |
| 250 + | 2,6331 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro da cabeça | 10.5 mm |
|---|---|
| Diâmetro da cabeça | 0.413 in |
| Altura da cabeça | 0.154 in |
| Altura da cabeça | 3.9 mm |
| Tamanho da rosca | M6 |
| Comprimento da rosca | 0.591 in |
| Comprimento da rosca | 15.0 mm |
| Tipo de cabeça | Cabeça pan |
| Tipo de drive | Chave cruzada |
| Material | Reny |
| Cor | Natural |
| Código do material | 3926909790 |
| Especificações | UL94 HB |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |