Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
589 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0658 € - 0,0812 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon
12.0 mm
0,0658 € - 0,0812 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon
12.0 mm
0,2211 € - 0,273 € 1000 Em stock
M10 x 1.5
Natural
Nylon
25.0 mm
0,0611 € - 0,0754 € 1500 Em stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon
35.0 mm
0,0853 € - 0,1054 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon
60.0 mm
0,0355 € - 0,0438 € 3000 Em stock
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon
5.0 mm
0,0707 € - 0,0873 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon
25.0 mm
0,0669 € - 0,0826 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon
20.0 mm
0,0617 € - 0,0762 € 8000 Em stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon
40.0 mm
0,0348 € - 0,043 € 2792 Em stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon
10.0 mm
0,0551 € - 0,068 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
Natural
Nylon
40.0 mm
0,0345 € - 0,0426 € 7000 Em stock
M3
Natural
Nylon
8.0 mm
0,0707 € - 0,0873 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon
25.0 mm
0,036 € - 0,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
Natural
Nylon
25.0 mm
0,0669 € - 0,0826 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Natural
Nylon
20.0 mm
0,0382 € - 0,0472 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
Natural
Nylon
16.0 mm
0,0426 € - 0,0526 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10-32
Natural
Nylon
6.4 mm
Cabeça ranhurada
0,0449 € - 0,0554 € 2000 Em stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon
12.0 mm
0,0342 € - 0,0422 € 500 Em stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon
6.0 mm
0,0387 € - 0,0478 € 2000 Em stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon
25.0 mm
  • de 30
Parafuso M6 x 1.0 12.0 mm Nylon Natural

10399439

Intervalo de preços
0,0812 € - 0,0658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M6 x 1.0 12.0 mm Nylon Natural

10399576

Intervalo de preços
0,0812 € - 0,0658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M10 x 1.5 25.0 mm Nylon Natural

10400272

Intervalo de preços
0,273 € - 0,2211 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M5 x 0.8 35.0 mm Nylon Natural

10398951

Intervalo de preços
0,0754 € - 0,0611 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M6 x 1.0 60.0 mm Nylon Natural

10399675

Intervalo de preços
0,1054 € - 0,0853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon Natural

10397800

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M6 x 1.0 25.0 mm Nylon Natural

10399477

Intervalo de preços
0,0873 € - 0,0707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M6 x 1.0 20.0 mm Nylon Natural

10399590

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M5 x 0.8 40.0 mm Nylon Natural

10398968

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0617 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 x 0.5 10.0 mm Nylon Natural

10397350

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0348 €

Níveis de stock
2792 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M4 x 0.7 40.0 mm Nylon Natural

10398388

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 8.0 mm Nylon Natural

10397343

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M6 x 1.0 25.0 mm Nylon Natural

10399613

Intervalo de preços
0,0873 € - 0,0707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 x 0.5 25.0 mm Nylon Natural

10397398

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M6 x 1.0 20.0 mm Nylon Natural

10399453

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M4 x 0.7 16.0 mm Nylon Natural

10398227

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso Cabeça ranhurada #10-32 0.250 in Nylon Natural

10324523

Intervalo de preços
0,0526 € - 0,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tamanho da rosca
    #10-32
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso M5 x 0.8 12.0 mm Nylon Natural

10398890

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0449 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M3 x 0.5 6.0 mm Nylon Natural

10397336

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Material
    Nylon
Parafuso M4 x 0.7 25.0 mm Nylon Natural

10398357

Intervalo de preços
0,0478 € - 0,0387 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon